Données techniques

81126

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 130 mm
    D 170 mm
    d1 170 mm
    D1 132 mm
    T 30 mm
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 162,4 mm
    Eb 137,7 mm
    Masse 1,74 kg
    Poids cage à rouleaux 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 197 kN
    C0a 755 kN
    Nlim (graisse) 400 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 13 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 162 mm
    Db max 137 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés