Données techniques

81128

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 140 mm
    D 180 mm
    d1 178 mm
    D1 142 mm
    T 31 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81128
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Masse 1,95 kg
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,75 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,75 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (graisse) 380 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 13,35 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 172 mm
    Db max 147 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés