Données techniques

81130

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 150 mm
    D 190 mm
    d1 188 mm
    D1 152 mm
    T 31 mm
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Masse 2,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (graisse) 350 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 14,17 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 15 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 15 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 182 mm
    Db max 157 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés