Données techniques
81132
Butée complète
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 160 mm D 200 mm d1 198 mm D1 162 mm T 31 mm Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 mm Eb 167,8 mm Masse 2,19 kg Poids cage à rouleaux 0,5 kg Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 221 kN C0a 930 kN Nlim (graisse) 330 Tr/min Nlim (Huile) 1 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 15,01 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 16 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 16 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 192 mm Db max 167 mm ras max 1 mm