Données techniques

81210T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 50 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 52 mm
    T 22 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81210T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Masse 0,38 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Nlim (graisse) 950 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 800 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,04 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 73 mm
    Db max 54 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés