Données techniques

81215T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 75 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 77 mm
    T 27 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 110 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81215T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81215
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81215
    Ea 103,7 mm
    Eb 80,1 mm
    Masse 0,86 kg
    Poids cage à rouleaux 0,24 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,31 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,31 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 138 kN
    C0a 435 kN
    Nlim (graisse) 650 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,36 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 103 mm
    Db max 81 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés