Données techniques

81218J

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 90 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 93 mm
    T 35 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 135 mm
    Dw 14 mm
    Lw 14 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K81218J
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81218
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81218
    Ea 126,7 mm
    Eb 97,9 mm
    Masse 1,82 kg
    Poids cage à rouleaux 0,54 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,64 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,64 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 213 kN
    C0a 680 kN
    Nlim (graisse) 530 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 100 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,02 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 126 mm
    Db max 97 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés