Données techniques

81228

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Masse 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Classe de précision P0
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 370 kN
    C0a 1 280 kN
    Nlim (graisse) 350 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 188 mm
    Db max 150 mm
    ras max 1,5 mm

Derniers produits consultés