Données techniques

89307

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 35 mm
    D 68 mm
    d1 68 mm
    D1 37 mm
    T 20 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 68 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89307
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89307
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89307
    Ea 64,4 mm
    Eb 40 mm
    Masse 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,15 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,15 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 66,5 kN
    C0a 214 kN
    Nlim (graisse) 1 200 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,7 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 64 mm
    Db max 40 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés