Données techniques

89309

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 45 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 47 mm
    T 24 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89309
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Masse 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,27 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,27 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Nlim (graisse) 900 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,81 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 81 mm
    Db max 51 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés