Données techniques

89313

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 65 mm
    D 115 mm
    d1 115 mm
    D1 67 mm
    T 30 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89313
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Masse 1,43 kg
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,58 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,58 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 167 kN
    C0a 635 kN
    Nlim (graisse) 650 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,23 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 110 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés