Données techniques

89314

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 70 mm
    D 125 mm
    d1 125 mm
    D1 72 mm
    T 34 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89314
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Masse 1,93 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (graisse) 600 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 120 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés