Données techniques

89315

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 75 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 77 mm
    T 36 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89315
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Masse 2,41 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,97 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Nlim (graisse) 550 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 200 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,72 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 129 mm
    Db max 85 mm
    ras max 1,5 mm

Derniers produits consultés