Fiche technique
8E-K22X26X8.5X
Cages à aiguilles
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 22 mm Ew 26 mm Bc 8,5 mm Dw 2 mm Lw 5,8 mm Masse 0,006 kg Marque NTN -
Performance produit
Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,92 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,17 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,83 Hz -
Dimensions pièces environnantes
b 8,5 mm