Données techniques
8Q-HMK2830/8A
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 28 mm D 37 mm C 30 mm Dw 3,5 mm Lw 25,4 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure No Masse 0,07 kg -
Performance produit
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Nlim (graisse) 5 500 Tr/min Nlim (Huile) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,11 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,89 Hz