Fiche technique
ACB40X55X24
Roulement de compresseur de climatisation

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 40 mm Diamètre extérieur 2 55 mm Largeur 1 24 mm Poids 136 g
Fiche technique
Diamètre extérieur 1 | 40 mm |
Diamètre extérieur 2 | 55 mm |
Largeur 1 | 24 mm |
Poids | 136 g |