Fiche technique

AXK1100

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 10 mm
    Dc 24 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1100
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81100
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81100
    Ea 21,7 mm
    Eb 12,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0028 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 9,15 kN
    C0a 25,3 kN
    Nlim (graisse) 3 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 14 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7 Hz

Derniers produits consultés