Fiche technique

AXK1101

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 12 mm
    Dc 26 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1101
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81101
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81101
    Ea 23,7 mm
    Eb 14,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,003 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 9,85 kN
    C0a 28,9 kN
    Nlim (graisse) 3 300 Tr/min
    Nlim (Huile) 13 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8 Hz

Derniers produits consultés