Données techniques

AXK1102

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1102
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 26,5 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0035 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 11,3 kN
    C0a 36 kN
    Nlim (graisse) 2 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 11 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés