Données techniques

AXK1103

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1103
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 28,5 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,004 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 11,9 kN
    C0a 39,5 kN
    Nlim (graisse) 2 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz

Derniers produits consultés