Données techniques

AXK1104

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1104
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 31,3 mm
    Eb 21,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,005 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 13,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Nlim (graisse) 2 100 Tr/min
    Nlim (Huile) 8 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 13,15 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz

Derniers produits consultés