Fiche technique

AXK1105

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Nlim (graisse) 1 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 7 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 17,22 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 15 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 15 Hz

Derniers produits consultés