Données techniques
AXK1106
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 2 mm Lw 4,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1106 Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 44,4 mm Eb 34,5 mm Poids cage à rouleaux 0,008 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 16,3 kN C0a 69,5 kN Nlim (graisse) 1 500 Tr/min Nlim (Huile) 6 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 19,72 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 18 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 18 Hz