Données techniques
AXK1107
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 2 mm Lw 4,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1107 Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 49,4 mm Eb 39,5 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 17,8 kN C0a 81,5 kN Nlim (graisse) 1 400 Tr/min Nlim (Huile) 5 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 22,22 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 21 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 21 Hz