Données techniques
AXK1109
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 45 mm Dc 65 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1109 Référence rondelle d'appui BI WS WS81109 Référence rondelle d'appui BE GS GS81109 Ea 62,4 mm Eb 50,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 29,8 kN C0a 128 kN Nlim (graisse) 1 100 Tr/min Nlim (Huile) 4 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 18,82 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 18 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 18 Hz