Données techniques
AXK1110
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1110 Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 67,4 mm Eb 55,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 31,5 kN C0a 143 kN Nlim (graisse) 1 000 Tr/min Nlim (Huile) 3 900 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 20,48 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 20 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 20 Hz