Fiche technique

AXK1111

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 3 mm
    Lw 6,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1111
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 74,9 mm
    Eb 61 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 38 kN
    C0a 186 kN
    Nlim (graisse) 900 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 22,65 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 22 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 22 Hz

Derniers produits consultés