Fiche technique

AXK1112

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Nlim (graisse) 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 200 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 24,65 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 24 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 24 Hz

Derniers produits consultés