Données techniques

AXK1113

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 86,9 mm
    Eb 71 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 46,5 kN
    C0a 254 kN
    Nlim (graisse) 750 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 26,32 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 26 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 26 Hz

Derniers produits consultés