Données techniques

AXK1114

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1114
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 91,4 mm
    Eb 75,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 53,5 kN
    C0a 253 kN
    Nlim (graisse) 750 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 20,86 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 20 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 20 Hz

Derniers produits consultés