Fiche technique

AXK1115

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Nlim (graisse) 700 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 22,11 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 21 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 21 Hz

Derniers produits consultés