Fiche technique

AXK1117

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1117
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 106,4 mm
    Eb 90,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,07 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 57,5 kN
    C0a 291 kN
    Nlim (graisse) 600 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 24,61 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 23 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 23 Hz

Derniers produits consultés