Données techniques
AXK1120
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1120 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 131,4 mm Eb 107,5 mm Poids cage à rouleaux 0,11 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 90,5 kN C0a 550 kN Nlim (graisse) 500 Tr/min Nlim (Huile) 2 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 29,86 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 28 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 28 Hz