Données techniques
AXK1122
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 110 mm Dc 145 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1122 Référence rondelle d'appui BI WS WS81122 Référence rondelle d'appui BE GS GS81122 Ea 139,4 mm Eb 115,5 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 93,5 kN C0a 590 kN Nlim (graisse) 480 Tr/min Nlim (Huile) 1 900 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 31,86 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 30 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 30 Hz