Fiche technique

AXK1124

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1124
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 149,4 mm
    Eb 125,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,13 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 99 kN
    C0a 650 kN
    Nlim (graisse) 430 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 34,36 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 33 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 33 Hz

Derniers produits consultés