Données techniques
AXK1126
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 5 mm Lw 13,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 164 mm Eb 136 mm Poids cage à rouleaux 0,2 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 140 kN C0a 900 kN Nlim (graisse) 400 Tr/min Nlim (Huile) 1 600 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 30 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 31 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 31 Hz