Données techniques

AXK1128

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1128
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 174 mm
    Eb 146 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 145 kN
    C0a 960 kN
    Nlim (graisse) 380 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 32 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 33 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 33 Hz

Derniers produits consultés