Données techniques

AXK1130

Cage de butée à aiguilles

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 149 kN
    C0a 1 020 kN
    Nlim (graisse) 350 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 34,02 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 35 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 35 Hz

Derniers produits consultés