Données techniques
AXK1132
Cage de butée à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 5 mm Lw 13,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 194,2 mm Eb 166 mm Poids cage à rouleaux 0,25 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 154 kN C0a 1 070 kN Nlim (graisse) 330 Tr/min Nlim (Huile) 1 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 36,02 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 37 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 37 Hz