Données techniques

BK0609T2/2AS

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 6 mm
    D 10 mm
    C 9 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,0024 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 2,66 kN
    C0r 2,28 kN
    Nlim (graisse) 25 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,4 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,8 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,2 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 4,8 Hz

Derniers produits consultés