Données techniques

BK0912

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 12 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR6X9X12
    Masse 0,0045 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,65 kN
    Nlim (graisse) 18 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 27 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,86 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8 Hz

Derniers produits consultés