Données techniques

BK1012

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 10 mm
    D 14 mm
    C 12 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR7X10X16
    Masse 0,005 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 5,9 kN
    C0r 7,25 kN
    Nlim (graisse) 16 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 24 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,54 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,52 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,48 Hz

Derniers produits consultés