Données techniques

BK1212V1

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR8X12X12.5
    Masse 0,01 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Nlim (graisse) 13 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 20 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,86 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8 Hz

Derniers produits consultés