Données techniques

BK1516

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR12X15X16.5
    Masse 0,02 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 10,7 kN
    C0r 14,4 kN
    Nlim (graisse) 11 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 16 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,38 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés