Données techniques

BK2516

Douilles à aiguilles avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 25 mm
    D 32 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR20X25X17
    Masse 0,03 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 15,9 kN
    C0r 24 kN
    Nlim (graisse) 6 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 9 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz

Derniers produits consultés