Données techniques

CA10AV670

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 670 mm
    Poids 50 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 052903137F
    AUTOBIANCHI 7764585
    CITROEN 4007-J2
    DAEWOO 96239407 | 96565821
    FIAT 7619418 | 7659699 | 7764585
    FORD 6126515 | 6158691
    LANCIA 7764585
    LAND ROVER ERR2073 | ETC7899
    OPEL 4295780
    PEUGEOT 4007-J3 | 5750-82 | 5750-SV
    RENAULT 6001002611 | 7701068437 | 7701348137
    SUBARU 80911-0110
    VAUXHALL 97062085
    VOLKSWAGEN 037145271 | 052903137F
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    AUDI 80 80 B1 05/1972 => 08/1978
    AUTOBIANCHI Y10 Y10 07/1985 => 12/1988
    AUTOBIANCHI Y10 Y10 01/1989 => 10/1995
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000
    FIAT Panda Panda RL86 03/1986 => 02/1991
    FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 08/2003
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989
    LANCIA Y10 Y10 (156) 01/1989 => 09/1992
    LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007
    LAND ROVER Discovery Discovery I 09/1989 => 03/1994
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 04/1986 => 09/1994
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    SUBARU Justy Justy 06/1986 => 12/1995
    SUBARU Mini Jumbo Mini Jumbo (M70) 01/1983 => 12/1989
    VAUXHALL Midi Midi 06/1990 => 08/1997
    VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995
    VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983
    VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat I 05/1973 => 07/1981
    VOLKSWAGEN Polo Polo I 08/1974 => 09/1981
    VOLKSWAGEN Polo Polo II 08/1981 => 07/1986
    VOLKSWAGEN Polo Polo IV 10/1990 => 10/1994
    VOLKSWAGEN Polo Polo III 08/1986 => 10/1990

Derniers produits consultés