Fiche technique

CA10AV685

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 685 mm
    Poids 55 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 96165760
    FIAT 5924372 | 5949332 | 7618732 | 7723828 | 7743134 | 7771530
    FORD 6167901
    LANCIA 7553716 | 7618732 | 7723828 | 7771530
    OPEL 950372 | 1340726
    RENAULT 7700271121 | 7700644463 | 7700742336 | 7701068435
    SUBARU 8091-10460
    VAUXHALL 90299370 | 90444488
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994
    CITROEN XM XM série 2 07/1994 => 07/2001
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 =>
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Ritmo Ritmo II (138) 11/1982 => 03/1985
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 =>
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003
    FIAT Siena Siena (178) 07/1997 => 12/2001
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 =>
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 =>
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LANCIA Delta Delta (831) 09/1979 => 04/1986
    LANCIA Thema Thema (834) RL88 10/1988 => 08/1992
    OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997
    RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998
    RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 06/1990 => 02/1996
    RENAULT Express Express II 09/1991 => 02/2003
    RENAULT Extra Extra MK II 08/1991 => 08/1997
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT Rapid Rapid II 09/1991 => 03/1998
    SUBARU Justy Justy 06/1986 =>
    VAUXHALL Calibra Calibra 06/1990 => 07/1997
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995

Derniers produits consultés