Données techniques

CA10AV745

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 745 mm
    Poids 55 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60513081
    BEDFORD 91112347
    CITROEN 5750-F7
    FIAT 7554502 | 60513081
    G.M.E. 91112347
    MERCEDES 0069972492
    OPEL 4290170
    ROVER GCB50765
    SEAT 7M0145271A | SE021040210A
    SUZUKI 17521-71520 | 17521-77300
    VAUXHALL 91112347
    VOLKSWAGEN 7M0145271A
    VOLVO 966894
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    BEDFORD Rascal Rascal 01/1989 => 06/1990
    CITROEN 2 CV 2 CV 01/1949 => 08/1990
    CITROEN Acadiane Acadiane 02/1978 => 06/1987
    CITROEN Ami 8 Ami 8 03/1969 => 07/1978
    CITROEN Dyane Dyane 09/1967 => 07/1983
    CITROEN Mehari Mehari 09/1968 => 07/1987
    G.M.E. Rascal Rascal 01/1989 => 10/1994
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018
    ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994
    SEAT Alhambra Alhambra 03/1996 => 05/2000
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993
    SUZUKI CARRY Super Carry (SK4*) 04/1985 => 01/1999
    VAUXHALL Rascal Rascal 06/1990 => 07/1993
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan I 09/1995 => 02/2000

Derniers produits consultés