Données techniques

CA10AV785

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 785 mm
    Poids 58 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60512902
    AUDI 035903137C
    CITROEN 5750-SN | 91536302
    DAIHATSU 90048-32045 | 90048-32060 | 90048-32061
    HONDA 56992-PM3-003 | 56992-PM3-004
    OPEL 1854710 | 1854718
    PEUGEOT 5750-37 | 5750-SN
    PORSCHE 999 192 345 50
    SEAT 028145271L
    SUZUKI 95142-80000
    VAUXHALL 90352931 | 90444485
    VOLKSWAGEN 028145271L
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 200 200 (44) 08/1983 => 12/1990
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988
    AUDI Audi Quattro Quattro 07/1980 => 07/1991
    CITROEN 2 CV 2 CV 01/1949 => 08/1990
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994
    DAIHATSU Charade Charade 02/1987 => 01/1993
    DAIHATSU Feroza Feroza 10/1988 => 12/1997
    HONDA Civic Civic (EC/ED/EE) 09/1987 => 08/1991
    HONDA Civic Civic Shuttle (EE*) 09/1987 => 12/1992
    HONDA CRX CRX (EE/ED) 09/1987 => 12/1992
    OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994
    PEUGEOT 309 309 09/1985 => 07/1989
    PEUGEOT 309 309 II 08/1989 => 08/1994
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994
    SEAT Alhambra Alhambra 03/1996 => 05/2000
    SEAT Cordoba Cordoba II 07/1996 => 05/1999
    SEAT Cordoba Cordoba I 02/1993 => 06/1996
    SEAT Ibiza Ibiza II 02/1993 => 06/1996
    SEAT Ibiza Ibiza II FL1 07/1996 => 06/1999
    SEAT Inca Inca 11/1995 => 06/2003
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998
    SUZUKI WAGON R Wagon R (SR) 03/1997 => 12/2008
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy II 11/1995 => 01/2004
    VOLKSWAGEN Golf Golf III 11/1991 => 04/1999
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat IV 10/1993 => 05/1997
    VOLKSWAGEN Polo Polo V 10/1994 => 12/1999
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan I 09/1995 => 02/2000
    VOLKSWAGEN Vento Vento 11/1991 => 12/1997
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf III Cabriolet 03/1998 => 06/2002

Derniers produits consultés