Données techniques

CA10AV800

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 800 mm
    Poids 60 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW 32 42 1 717 953
    CITROEN 5750-F9 | 5750-SC | 91536303
    DAIHATSU 90048-32050
    FIAT 4156931 | 7644928
    FORD 6196578 | 6792801
    MAZDA 8871-18-381 | N350-18-381
    OPEL 950365
    RENAULT 7701349245
    ROVER GFB10813
    SEAT SE020032310A
    VAUXHALL 90280872
    VOLVO 973534
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994
    DAIHATSU Charade Charade 02/1987 => 01/1993
    FIAT Cinquecento Cinquecento (170) 01/1992 => 02/1998
    FIAT Panda Panda RL86 03/1986 => 02/1991
    FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 08/2003
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2000 => 08/2005
    FIAT Seicento Seicento (187) 03/1998 => 08/2000
    FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993
    MAZDA RX-7 RX-7 II (FC) 11/1985 => 12/1991
    OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989
    RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988
    ROVER Mini Mini 10/1980 => 08/1990
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993
    SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993

Derniers produits consultés